LCD表示機能
機器のインタフェースにインタラクティブ性を
簡単開発環境でものつくりをサポート
LCD表示を実現するディスプレイソリューション
人と機械をつなぐ「HMI(Human Machine Interface)」の世界では、セグメント表示から表示できる情報量を増やすため、モノクロの表示から視認度を上げるために、カラーLCDパネルを搭載する製品が急増しています。
またソフトウェアの更新だけで各国語への対応が可能になり、機器のグローバル化にも対応することができます。
しかし自由度が高まる反面、処理や制御が複雑になり開発期間が伸びるなどの問題も発生します。
ルネサスではこのような問題も解決しながら、表現力を増すためのソリューションを用意しました。
まずは以下のデモ動画を参照いただき、高機能、高性能を簡単に実現する様子をお確かめください。
開発を強力にバックアップ
QE for Display
QE for Displayは、接続したいLCDパネルの設定をグラフィカルに調整することができるRZ/A, RX651, RX65N向けのツールです。
専門の知識がなくてもLCDパネルに期待した表示を簡単に実現できます。
本ツールはルネサスが提供する開発環境「e2 Studio」上でプラグインとして動作します。
RZ/A ソフトウェア開発キット
液晶への表示は、システム構築の要件の一つに過ぎません。
それ以外に必要なカメラ、ストレージ、ネットワークなどをはじめとする各種機能を1パッケージにまとめたRZ/Aシリーズ向けのBSP(ボードサポートパッケージ)を準備しています。
GUI開発環境
液晶表示はボタンなどのパーツを組み合わせて表示することが一般的です。
さらに単純な1画面分の作成だけでなく、アイコンのタッチなどのイベントに対応した状態遷移も必要です。
このような煩雑になりがちな処理を、GUI環境で開発できるツールで強力にサポートします。
LCD表示可能なマイコンリスト
ファミリ | 製品名 | 解像度 (推奨) | ビット幅 | ブレンド機能 | ハードウェア アクセラレーション |
---|---|---|---|---|---|
RX | RX631 | WQVGA (480x272) | 16 | -- | -- |
RX63N | |||||
RX651 | 16,18 or 24 | αブレンド、クロマキー | 2D描画、画像合成 | ||
RX65N | |||||
RZ | RZ/A1H | HD (1280x720) | 16, 18 or 24 | αブレンド, クロマキー | JPEG, 2D描画, 画像合成 |
RZ/A1M | |||||
RZ/A1LU | WVGA (800x480) | JPEG, 画像合成 | |||
RZ/A1L | 画像合成 | ||||
RZ/A1LC | WQVGA (480x272) | ||||
RZ/G1H | FHD (1920x1080) | 24 | αブレンド | 動画, 3D描画 | |
RZ/G1M | |||||
RZ/G1N | |||||
RZ/G1E | HD (1280x720) | ||||
RZ/G1C | |||||
RZ/N1D | WVGA (800x480) | 18 or 24 | -- | -- | |
RZ/N1S | |||||
SuperH | SH7266 | VGA (640x480) | 16 | αブレンド, クロマキー | 画像合成 |
SH7267 | |||||
SH7268 | WVGA (800x480) | 16, 18 or 24 | JPEG, 2D描画, 画像合成 | ||
SH7269 |