既に電話は、音声だけを取り扱うものではなくなっていますが、最近ではHD音声とビデオ機能に対する新たな需要が生まれています。高品質なビデオ電話により、ユーザ同士の密なコミュニケーションと共に、新技術もより高次元に向かおうとしているのです。

RZマイクロプロセッサ(MPU)により、音声通信とデータ通信が追加UIと共に統合され、携帯電話と動画通信のシステムが接続されていきます。

主な機能

  • これらのアプリケーション向けに最適化されたパワフルなMCU
  • 最高の高効率/高性能を発揮するために、トータルで最適化された電源回路

アプリケーション

  • ビデオIP電話
  • ハイエンド監視カメラ
システムブロック図

ウィニング・コンビネーション

ルネサスとIDTによる補完的製品ポートフォリオは、互いに連携しあうことで、お客様により包括的なソリューションを提供することができます。ただ、これはまだ序章に過ぎません。ルネサスとIDTの開発チームによる、今後のコラボレーションが本格化するにつれ、今までのソリューションよりも更に大きなメリットを持つ、更に高度な統合ソリューションが登場して参ります。

私たちが提案する「ウィニング・コンビネーション」のメリットを、今すぐご確認ください