高い処理能力と特殊なタイミング揺らぎ対応、幅広い電源製品のポートフォリオをもって、最新エンタープライズサーバシステムのニーズに応えます。

消費電力と処理能力に対する市場からのニーズを受け、最新のサーバシステムは、電源およびタイミングソリューションにおいて非常に高いレベルが求められています。高パフォーマンスと特殊なタイミング、それを下支えする幅広い電源製品のポートフォリオをもって、これらのニーズに応えます。

主なタイミングソリューション:

  • 現在は設計時にジッタマージンをとってビットエラー率をより低くしていますが、将来的に陳腐化しないようにPCIe Gen4と次世代のPCIe Gen5に適合させています
  • ジッタマージンをとることにより、ジッタ限界に近づく前により長いトレースが可能になり、基板上の配線が容易になります
  • 終端抵抗を統合することで、基板面積の最大130mm2を節約
  • 特許取得済みの低消費電力HCSL出力構造により、消費電力を最大で50%削減
ブロック図

Enterprise Server

ウィニング・コンビネーション

アナログ+パワー+組み込みプロセッシングなど、ルネサスの補完的な製品ポートフォリオを組み合わせることで提供される、包括的なソリューションをご覧ください。弊社の製品エキスパートはお客様の設計を加速し、短期間での市場投入を可能にする最適な製品の組み合わせである「ウィニング・コンビネーション」を開発しました。

私たちが提案する「ウィニング・コンビネーション」のメリットを、今すぐご確認ください