プリンタ制御システムでは小型化の傾向が高まるに伴い、BLDCモータ制御システムに加え、インテリジェントな検知システム、クラウドコネクティビティ、ヒューマンマシンインタフェース(HMI)などを含むインテリジェントシステムアプリケーションを兼ね備えることが、基本的な仕様として求められます。ルネサスのミニプリンタ向けソリューションは、これらの必要な機能を、デュアルBLDC制御、リッチヒューマンマシンインタフェース(HMI)、セキュアなクラウドコネクティビティ、と高いレベルで具現化・統合させています。さらに、高性能な電源、アナログデバイスを併せてご採用いただくことで、より低消費電力かつ高い安定性をもったトータルソリューションとして、お客様に提供いたします。

このシステムのメリット

  • RA6M3(MCU):システムのリアルタイム制御と高性能な通信機能が特徴。イーサネット・USB・SDカードI/F、LCDコントローラを内蔵
  • RX24T(MCU):デュアルBLDC制御を実現
  • 高性能な降圧電源、センサ、およびMOSFETドライバ:より安定したシステム制御
システムブロック図

ウィニング・コンビネーション

アナログ+パワー+組み込みプロセッシングなど、ルネサスの補完的な製品ポートフォリオを組み合わせることで提供される、包括的なソリューションをご覧ください。弊社の製品エキスパートはお客様の設計を加速し、短期間での市場投入を可能にする最適な製品の組み合わせである「ウィニング・コンビネーション」を開発しました。

私たちが提案する「ウィニング・コンビネーション」のメリットを、今すぐご確認ください