近年のプリンターでは、オフィスの環境・快適・安全性の向上のため、低消費電力、静音性、利便性(HMI)、堅牢性(セキュリティ)が重要となっています。 また、ホーム、オフィスユース以外にも、3Dプリンター等新しいオフィス機器の台頭も見られます。
ルネサスは、当分野にて従来よりお客様にご採用いただいておりますMCU、SoCをベースに市場ニーズに応えるソリューションおよびデバイスを展開していきます。
以下に、ルネサスが推奨するソリューションとデバイスを紹介します。

アプリケーション一覧

ルネサスのプリンターソリューションにつきましては、以下の一覧をご覧ください。

位置制御ソリューション

難解なBLDCモータ制御を"かんたん"に実現し、モータユニットの"コスト低減"と"開発TAT短縮"に貢献します。

3Dプリンター

3Dプリンターは個人ホビーユース向けの廉価版の価格が下がってきたことから注目を集めています。廉価版3Dプリンタの多くは熱溶解積層方式を採用しており、樹脂を出力するヘッドを2次元座標で動かし、台座の高さを調整することで3D座標を制御しています。

関連技術

 モータ制御

ルネサスはお客様の開発を強力にサポートするソリューションを提供しています。モータ制御に最適なデバイスやリファレンスデザインとなるモータ制御のキット、学習から開発までやりたいことが簡単にお試しできるソフトウェアやツールなど、多数用意しております。