近年の情報化社会におけるセキュリティ需要の高まりと、安全・安心な社会を構築するためのインフラ整備に伴い、急速に監視カメラシステムが普及しています。監視カメラは従来のアナログカメラからIP NWカメラへとシフトし、ネットワークを活用したより幅広いカメラシステムが構築されております。
ルネサスはネットワークカメラシステムのための優れた製品を取り揃え、NWカメラを使った先進のカメラソリューションをご提供致します。

アプリケーション一覧

ルネサスのネットワークカメラソリューションにつきましては、以下の一覧をご覧ください。

インテリジェントカメラシステム

ルネサスはネットワークカメラを構成する主要デバイスをサポートしています。 高解像・高精彩なCMOSイメージセンサーを始め、画像処理から非常に優れた表示機能を有するMPU製品群、カメラの動きを制御するモーター制御用MCUなど、カメラシステムを構築する多彩な製品を取り揃えております。

CMOSセンサーソリューション

近年、ネットワークカメラ市場は高性能化・高解像度化が求められており、ルネサスでは独自技術を活用し、市場ニーズに対応した、高感度・高解像度CMOSイメージセンサをご用意しております。

関連技術

 モータ制御

ルネサスはお客様の開発を強力にサポートするソリューションを提供しています。モータ制御に最適なデバイスやリファレンスデザインとなるモータ制御のキット、学習から開発までやりたいことが簡単にお試しできるソフトウェアやツールなど、多数用意しております。

 ロボット

これから爆発的に市場が拡大すると予想されるサービスロボットをはじめとするロボット向けのソリューションの紹介を行っています

 産業用ネットワーク

産業用ネットワークは、様々な工場設備や機器をつなぎ、生産効率化のための集中管理や機器制御の高精度化などにより、通信する情報量が急増してきており、その通信規格として、情報系ネットワークとの親和性や高速・広帯域性を備え、またコストパフォーマンスに優れたEthernetが広く普及してきています。

 IA セキュリティ

あなたの工場を安全にしてください - セキュリティは、接続されたスマートな製造の中心です。 ルネサスでは、FA機器や業界ネットワーク接続の信頼性を確保するための様々なセキュリティソリューションを提供し、お客様をサポートしています。

 Bluetooth® Low Energy

ヘルスケア&フィットネス機器、家電、ビーコンに代表される無線タグなど、低消費電力かつスマートフォンと無線で繋がるBluetooth Low Energyのソリューションは急速に増えています。ルネサスエレクトロニクスはBluetooth Low Energy技術に対応したソリューションを準備しております。