RZ/G2Eを搭載したシステムオンモジュール(SoM)ソリューション

このシステムオンモジュール(SoM)ソリューションは、省スペースシステム等にすぐに使えるプロセッサモジュールです。SoMによりお客様は、組込み製品の市場投入時間を短縮し、プロジェクト全体のスケジュールを短縮することができます。

この最高の組み合わせをもったソリューションは、RZ/G2E(MPU)に最適化された電源とクロックツリーを提供します。ルネサスの実績あるソリューションをお使いいただけますので、設計リスクを回避できるのです。

このシステムのメリット

  • コストパフォーマンスに優れたRZ/G2E:1.2GHz、L1L2パリティ/ECC、2×Arm® Cortex®-A53を搭載
  • 汎用LDO:デュアル1500mA、同期降圧コンバータおよびデュアル300mA
  • PMIC:フェーズ出力毎に5Aの、3出力プログラマブル電源管理IC
  • タイミングデバイスと電源を備えたトータル設計
システムブロック図

ウィニング・コンビネーション

アナログ+パワー+組み込みプロセッシングなど、ルネサスの補完的な製品ポートフォリオを組み合わせることで提供される、包括的なソリューションをご覧ください。弊社の製品エキスパートはお客様の設計を加速し、短期間での市場投入を可能にする最適な製品の組み合わせである「ウィニング・コンビネーション」を開発しました。

私たちが提案する「ウィニング・コンビネーション」のメリットを、今すぐご確認ください