概要

ルネサスでは、高速アクセスを必要とする機器には、SDホストインタフェース(SDHI)を内蔵したRA,RX,SH-2A,SH-4Aマイコンのソリューションを、小型・低消費電力対応機器には、汎用MCUのソリューションを提供しており、用途に応じた最適なマイコンの選択とシステム構築が可能です。

また、ストレージ制御に不可欠なFATファイルシステムミドルウェアやSDメモリカード制御デバイスドライバもサポートしているため、健康機器、測定器等のデータロガー、音声の録音再生機器、デジタル音楽プレーヤなど、多岐にわたる応用製品にも組み込むことが可能です。

※FATファイルシステムは、Microsoft社の特許です。

SD Memory Card Control

ブロック図

注意)SDメモリカードを使ったホストシステム開発にはライセンスが必要です。ライセンスの取得については、SD Associationにお問い合わせください。

推奨ルネサスデバイス
ブロック 半導体 推奨品名 特長他
制御マイコン マイコン 78K0Rシリーズ 16ビットコア、シリアルインタフェース内蔵
V850ファミリ 32ビットコア、シリアルインタフェース内蔵
H8Sファミリ 16ビット CISC H8S/2000 CPUコア、シリアルインタフェース
H8SXファミリ 32ビット CISC H8SX CPUコア、シリアルインタフェース、CRC演算回路
M16C/60シリーズ 16ビット CISC M16C/60 CPUコア、シリアルインタフェース、CRC演算回路
M32C/80シリーズ 16/32ビット CISC M32C/80 CPUコア、シリアルインタフェース、CRC演算回路
R32C/100シリーズ 32ビット CISC R32C/100 CPUコア、シリアルインタフェース、CRC演算回路
R8Cファミリ 16ビット CISC R8C CPUコア、シリアルインタフェース
SH-2A(SH7260シリーズ) 32ビット RISC SH-2Aコア、SDホストインタフェース (SDHI)
SH-4A(SH-MobileRシリーズ) 32ビット RISC SH-4Aコア、SDホストインタフェース (SDHI)
RXファミリ 32ビット CISC RXコア、SDホストインタフェース (SDHI)またはシリアルインタフェース、CRC演算器
RAファミリ 32ビット Arm Cortex-M CPUコア、SDホストインタフェース (SDHI)、シリアルインタフェース、CRC演算器
RL78ファミリ 16ビット CISC RL78コア、シリアルインタフェース
ディスクリート パワーMOSFET μPA2630 PMOS FET