このソリューションは、USB3.0、PCI Express、ギガビットイーサネットインターフェイスを内蔵しており、ハイエンドヒューマンマシンインターフェイス(HMI)や画像の識別・認証システムに最適です。デュアルコア Arm®Cortex®-A57(1.5GHz)と Arm®Cortex®-A53(1.2GHz)CPU、64ビット LPDDR4 チャネル1つを備えた DDR インターフェイス、3D グラフィックエンジン(600MHz駆動PowerVR GX6250)、4Kビデオのエンコード/デコードをサポートする専用チャンネルのハードウェアを二基搭載した 組込みプロセッサRZ/G2Mが含まれます。

このシステムのメリット

  • 最高レベルの演算性能
  • 4K互換H.265デコーダ、H.264デコーダ/エンコーダをインストール済
  • 埋込デバイスに最適な3DGfxエンジン「PowerVR」を搭載
  • RZ/G2に最適化された電源ソリューション
システムブロック図

ウィニング・コンビネーション

アナログ+パワー+組み込みプロセッシングなど、ルネサスの補完的な製品ポートフォリオを組み合わせることで提供される、包括的なソリューションをご覧ください。弊社の製品エキスパートはお客様の設計を加速し、短期間での市場投入を可能にする最適な製品の組み合わせである「ウィニング・コンビネーション」を開発しました。

私たちが提案する「ウィニング・コンビネーション」のメリットを、今すぐご確認ください