システム制御MCUを備えたワイヤレス充電
携帯電話のワイヤレス充電は、スマートフォンにとって事実上のスタンダード方式になりつつあります。これが急速に普及しつつあるおかげで、ワイヤレス充電はウェアラブル製品、家電、数々のセンサー・ベースのinternet of things(IoT)アプリケーションなど、他の多くのアプリケーションで採用されるようになりました。
ルネサスの豊富な製品ラインナップは、業界最高のフレキシブルなSoCアーキテクチャ、効率化、ハードウェア/アルゴリズムの実装を強力に支援します。 R9A02G011は、USB-PD Rev.3.0およびUSB Type-CTMケーブルおよびコネクタ仕様Rev.1.3に基づくUSB-PDコントローラです。これにより、さまざまな製品間の互換性をシンプルに実現します。
P9242-Gは、高集積磁気誘導ワイヤレス送電装置で、Qi規格の最新バージョンWPC-1.2.4に準拠し最大15Wに対応する、世界で最も広く採用されているワイヤレス充電システムです。
主な機能
- P9242ワイヤレス送電装置とRL78/G13 MCUを搭載し、Qi規格に準拠した柔軟なシステムを実現する送電ソリューション
- USB PD接続と双方向昇降圧電圧レギュレータからのシステム電源を備えた、P9221レシーバ・ソリューションと蓄電ソリューションで、より多くのバックアップ用バッテリをサポート
- ZMOD4410ガスセンサなどを追加することで、安全性と環境モニタリング機能を強化
システムブロック図
推奨製品
マイクロコントローラ
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | 注文 |
---|---|---|---|
RL78/G13 | 低消費電力、高集積汎用マイクロコントローラ | RL78/G13ハードウェアユーザーズマニュアル | 特定のデバイスの選択 |
燃料計IC
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | 注文 |
---|---|---|---|
RAJ240045 | 2から4のシリーズのリチウムイオン・バッテリ・マネジャ | データシート | 購入/サンプル |
ワイヤレス送電
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | 注文 |
---|---|---|---|
P9242 | WPC 1.2に準拠した、15Wアプリケーション対応のワイヤレス充電器 | データシート | 購入/サンプル |
ワイヤレス電源レシーバ
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | 注文 |
---|---|---|---|
P9221 | WPC 1.2.2準拠の、15Wアプリケーション対応のワイヤレス電源レシーバ | データシート | 購入/サンプル |
センサ
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | 注文 |
---|---|---|---|
ZMOD4410 | 屋内空気質センサプラットフォーム | データシート | 購入/サンプル |
USB-PDコントローラ
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | 注文 |
---|---|---|---|
R9A02G011 | USB電力コントローラ | データシート | 特定のデバイスの選択 |
昇降圧レギュレータ
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | 注文 |
---|---|---|---|
ISL95338 | 双方向昇降圧レギュレータ | データシート | 購入/サンプル |
ウィニング・コンビネーション
アナログ+パワー+組み込みプロセッシングなど、ルネサスの補完的な製品ポートフォリオを組み合わせることで提供される、包括的なソリューションをご覧ください。弊社の製品エキスパートはお客様の設計を加速し、短期間での市場投入を可能にする最適な製品の組み合わせである「ウィニング・コンビネーション」を開発しました。