概要

ルネサスでは大電力でもノイズ対策費用を押さえられるインタリーブ方式の連続モードPFC IC R2A20114Bを用意してローコストと高PFと高効率を実現しています。

 Power Supply for Air Conditioner

ブロック図

 

推奨ルネサスデバイス

フルSW方式用PFC IC

PFC IC Part No. Mode VCC Maximum(V) Tj operation Drive peak current
R2A20114B Continuous Interleave 24V -40 ~ +150℃ -1000mA (source)
/ 1000mA (sink)
R2A20112A Critical Interleave 24V -40 ~ +150℃ -1000mA (source)
/ 1000mA (sink)

フォトカプラ ラインアップ

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
室内外ユニットの信号
I/F
汎用フォトカプラ PS23xxシリーズ
PS27xxシリーズ
PS28xxシリーズ
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-LSOP Ta=115℃対応
高絶縁耐圧(3.75kVr.m.s.)、4p-SOP Ta=110℃対応
高絶縁耐圧(2.5kVr.m.s.)、4p-SSOP Ta=110℃対応
高速フォトカプラ PS93xxシリーズ (SDIP)
PS95xxシリーズ (8-pin DIP)
デジタル出力
~15Mbps
低回路電流
トライアック制御用 汎用フォトカプラ PS23xxシリーズ
PS27xxシリーズ
PS28xxシリーズ
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-LSOP Ta=115℃対応
高絶縁耐圧(3.75kVr.m.s.)、4p-SOP Ta=110℃対応
高絶縁耐圧(2.5kVr.m.s.)、4p-SSOP Ta=110℃対応
インバータ回路 IGBT駆動用フォトカプラ PS93xxシリーズ (SDIP)
PS95xxシリーズ (8-pin DIP)
高絶縁耐圧(5kV~7.5kVr.m.s.)
0.6~2.5A出力
高耐ノイズ(CMR≧50kV/μs)

室外機制御用マイコンラインアップ

シリーズ CPU 最大動作
周波数
メモリ インバータ用
タイマ
ADコンバータ シリアル パッケージ
Flash
(KB)
DataFlash
(KB)
RAM
(KB)
12bit 10bit SCI I2C UART SPI
RX62T RX 100 64~256 32/8 16/8 1~3 8ch 12ch 3 1 3 1 LQFP112
LQFP100
LQFP80
LQFP64
RX63T RX 100 32~512 32/8 48/8 1~3 8/6ch 20/12ch 5/3 7/1 5/3 7/4 LQFP144
LQFP120
LQFP112
LQFP100
LQFP64
LQFP48

電源用フォトカプララインアップ DC 入力/シングルTr 出力タイプ(海外安全規格対応品)

Package Part No. Rating Charactristics
BV
@1 minute
(kVr.m.s)
VCEO
(V)
IC
(mA)
CTR(Current Transfer Ratio) Safty Standard
(海外安全規格)
Rank MIN.
(%)
MAX.
(%)
FI
(mA)
VCE
(V)
4pin-LSOP PS2381-1
5 80 50 W 130 260 5 5 UL,CSA,SEMKO
CQC
VDE(Option)
L 100 300 5 5
M 50 150 5 5
N 50 400 5 5
4pin-SOP PS2701A-1 3.75 70 30 P 150 300 5 5 UL,CSA,
VDE(Option)
L 100 300 5 5
M 50 150 5 5
N 50 300 5 5
4pin-SOP PS2761B-1 3.75 70 40 K 200 400 5 5 UL,CSA,BSI
SEMKO,NEMKO
DEMKO,FIMKO
CQC,VDE(Option)
L 100 300 5 5
M 50 150 5 5
N 50 400 5 5
4pin-SSOP PS2801C-1 2.5 80 30 P 150 300 5 5 UL,CSA,
VDE(Option)
L 100 300 5 5
M 100 400 5 5
N 50 400 5 5
4pin-SSOP PS2861B-1
3.75 70 50 L 100 300 5 5 UL,CSA,BSI
SEMKO,CQC
VDE(Option)
M 50 150 5 5
N 50 300 5 5

その他

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
室外ユニット シャント
レギュレータ
μPC1093,μPC1943/1944 室外ユニット電源の出力電圧検出に最適
PFC (IC) R2A20114B 連続モードインタリーブ
R2A20112A 臨界モードインタリーブ
マイコン周辺 センサー信号増幅
CMOSオペアンプ
READ2302GSP フルレンジ入出力、高スルーレート
センサー信号増幅
オペアンプ
μPC4742, μPC4744 高スルーレート
関連ボード
名称型名
R2A20114B評価ボード*-
R2A20112A評価ボード*-

*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います

  • カタログポータル