概要

説明

Renesas motor control reference design based on the 32-bit MCU RX23T and designed to drive 3-phase Permanent Magnet Motors.

The kit is able to manage up to 48 V DC motors, and up to 5A peak. The kit is delivered with a USB cable and an intuitive PC GUI to manage the motor speed, display the vector control parameters and provide access to an exhaustive list of parameters: motor intrinsic parameters, PI coefficients, etc.

By default, the sensorless Field Oriented Control algorithm is using three shunts for the current detection and runs at 16 KHz PWM. The PC GUI is featuring a performant Auto-tuning procedure and enable the self-calibration of PMSM motors.

Additional Support

特長

  • Memory Footprint: 20 KB Flash / 2 KB RAM
  • PWM Frequency: 16 kHz
  • Control loop Frequency: 40 µS
  • CPU time available: 45%
  • Auto-tuning PI current: Enable by default
  • Motor calibration: Enable by default
  • Flux weakening algorithm: Enable by default
  • Voltage bus monitoring: Enable by default
  • Fail-safe mechanism: Enable by default

アプリケーション

アプリケーション

  • Air Conditioner
  • Electric Fan
  • Industrial Drive
  • Refrigerator
  • Washing Machine
  • Drone
  • Printer
  • MFP
  • E-Bike

ドキュメント

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 4.47 MB
ガイド PDF 383 KB
レポート PDF 1.97 MB
プレゼンテーション PDF 948 KB
プレゼンテーション PDF 1.29 MB
パンフレット PDF 4.12 MB
マニュアル-開発ツール PDF 6.89 MB
回路図 PDF 128 KB
回路図 PDF 127 KB
9 items

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 3.59 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ZIP 164 KB
ソフトウェア/ツール-その他 ZIP 7.38 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ZIP 174 KB
PCB設計ファイル PDF 16 KB
PCB設計ファイル ZIP 398 KB
PCB設計ファイル ZIP 1.15 MB
PCB設計ファイル ZIP 3.60 MB
8 items