Xilinx製FPGA「Zynq-7000」向け電源・タイミングデバイスソリューション

Zynq®-7000には、Xilinxの28nm Artix®-7またはKintex®-7ベースのプログラマブルロジックと、統合されたデュアルコアArm® Cortex®-A9プロセッサが搭載されており、優れた電力性能比と柔軟なデバイス設計を実現します。Zynq®-7000は、最大6.6Mのロジックセルと6.25Gb/sから12.5Gb/sまでのトランシーバーを備えており、マルチカメラ運転支援システムや4K/2K/Ultra-HDTVなど、あらゆる組込みシステムを高度に差別化できます。

このソリューションは、この「Zynq®-7000」ファミリに向けて、ルネサスが提案するレファレンスボード上における優れたタイミングデバイスとパワーデバイスを特徴とします。

詳しくは、Zynq-7000 パワー・ソリューションページをご覧ください。

このシステムのメリット

  • この事例に対応できるよう独自設計された、プログラム済みPMIC
  • 柔軟な電源ソリューション
  • 350MHzのデータ出力と、高性能なジッター減衰を行うVersaClock®クロック
  • ISL21010が、Zynq®-7000 SoCに正確で安定した基準電圧を供給します。
システムブロック図

Xilinx製FPGA「Zynq-7000」向け電源・タイミングデバイス

ウィニング・コンビネーション

アナログ+パワー+組み込みプロセッシングなど、ルネサスの補完的な製品ポートフォリオを組み合わせることで提供される、包括的なソリューションをご覧ください。弊社の製品エキスパートはお客様の設計を加速し、短期間での市場投入を可能にする最適な製品の組み合わせである「ウィニング・コンビネーション」を開発しました。

私たちが提案する「ウィニング・コンビネーション」のメリットを、今すぐご確認ください