ルネサスが提案するソリューションについて

  • VERSALDEMO1Zは、Xilinxとの協業により設計された電源リファレンスボードで、適応型エンジン、AIエンジン、スカラーエンジン、および外部DDRメモリなどを含むXilinx製「Versal ACAP」のためのフル電源レールを提供します。
  • Xilinx製「Versal ACAP」に向けてルネサスが提案する電源ソリューションは、コア電源用には ISL68xxx デジタル多相コントローラおよび ISL99xxx スマートパワーステージ、そしてその他の電源レール用にはISL91211A 多層PMICおよび ISL85009ISL8026 DC/DCレギュレータを装備しています。
  • このリファレンスボードは、素早く設計するための実証済みターンキーリファレンスであり、電源テストを迅速・簡単に行うための評価プラットフォームとして機能します。

関連リソース

VERSALDEMO1Zデモボード