Xilinx製FPGA「Spartan-7」向け電源デバイスソリューション

この「Spartan®-7」は最近、Xilinx社の「コスト重視製品ポートフォリオ」に追加されました。1ワットあたり最高のパフォーマンスと、小型フォーム・ファクタ・パッケージが提供されています。この製品はMicroBlaze™ソフトプロセッサを備えています。200DMIPSの性能を持ち、800Mb/sのDDR3メモリ上で動作します。プロセスは28nmです。さらに「Spartan-7」は統合されたADCと、あらゆる法人向けデバイスの中でも非常に高いセキュリティを実現しています。このデバイスは、様々なコネクティビティ、センサーフュージョン、エンベデッド・ビジョンなどの産業用アプリケーションをはじめ、民生・車載用途にも適しています。

今回ご紹介するソリューションは、Xilinx®社「Spartan®-7」ファミリのレファレンスボードが持つ、パワーデバイスをハイライトしています。

詳しくは、Spartan-7 パワー・ソリューションページをご覧ください。

主な機能

  • この事例に対応し、柔軟なパワーソリューションを提供できるよう独自設計された、プログラム済みPMIC
  • 四つの使用事例(リンク先参照)
システムブロック図

ウィニング・コンビネーション

アナログ+パワー+組み込みプロセッシングなど、ルネサスの補完的な製品ポートフォリオを組み合わせることで提供される、包括的なソリューションをご覧ください。弊社の製品エキスパートはお客様の設計を加速し、短期間での市場投入を可能にする最適な製品の組み合わせである「ウィニング・コンビネーション」を開発しました。

私たちが提案する「ウィニング・コンビネーション」のメリットを、今すぐご確認ください