Xilinx製FPGA「Kintex-7」向け電源・タイミングデバイスソリューション

Xilinx製FPGA「Kintex®-7」は、多くのDSPスライス、費用対効果に優れたパッケージを有し、PCIe/Gen3や10ギガビット・イーサネットなど主な通信規格のサポートを提供します。「Kintex®-7」ファミリは、3G/4G無線通信、フラットパネルディスプレイ、Video Over IPなどのアプリケーションに理想的なFPGA製品です。

このソリューションは「Kintex®-7」ファミリに向けて、ルネサスが提案するレファレンスボード上においてタイミングデバイスとパワーデバイスのソリューションをハイライトしています。

詳しくは「Kintex-7」パワー・ソリューションページをご覧ください。

主な機能

  • 電源モジュールは完全なDC/DCパワー・ソリューションであり、設計時間を削減し、低コストで、ボードの省スペース化に寄与します。
  • この事例に対応できるよう独自設計された、プログラム済みPMIC
  • 350MHzのデータ出力と、高性能なジッター減衰を行うVersaClock®クロック
システムブロック図

ウィニング・コンビネーション

アナログ+パワー+組み込みプロセッシングなど、ルネサスの補完的な製品ポートフォリオを組み合わせることで提供される、包括的なソリューションをご覧ください。弊社の製品エキスパートはお客様の設計を加速し、短期間での市場投入を可能にする最適な製品の組み合わせである「ウィニング・コンビネーション」を開発しました。

私たちが提案する「ウィニング・コンビネーション」のメリットを、今すぐご確認ください