もちろんUSB3.0では下位互換性を維持します。
従来4芯だったケーブルは9芯となり、コネクタの形状の変更が行われました。
外見は同じサイズ。追加されたUSB3.0の信号線が繋がるとUSB3.0として動作します。

コネクタの形状の変更

USB3.0 コネクタ形状

USB3.0 Standard-A Connector

USB3.0 Standard-A Connector

USB3.0 B Connector

USB3.0 B Connector

USB3.0 Micro-B Connector

USB3.0 Micro-B Connector

下位互換性

コネクタの変更により、これまでのUSB機器やUSBケーブルとの接続互換性が維持されています。

 

下位互換性

  • カタログポータル