概要

説明

IO-Linkは、センサーやアクチュエータとの通信に使用される、ポイントツーポイント・シリアル通信プロトコル規格です。プロセスデータ、サービスデータ、イベントの3種類のデータの制御や交換ができます。

業界をリードする低消費電力動作をほこるRL78マイクロコントローラ(MCU)、クラス最高のZSC310xxセンサシグナルコンディショナ、およびZIOL2401 IO-Linkインターフェースは、Industrial 4.0、Made-In-China 2025、および産業用internet of things(IIoT)などの産業用オートメーション分野の構築を支援するソリューションを、トータルに提供できます。応用先には、圧力センシング、レベルセンシング、重量センシングなど、さまざまなセンシング機能を含めることができます。

画像

特長

  • ZIOL2401を組み込んだ、動作実証済みのIO-Link PHY
  • センサ・アプリケーションに適した、低消費電力かつ強力なアナログ周辺機能を備えるMCU
  • ZSC310xxによるセンサ信号の簡単な調節
  • スムースなシステム統合

製品比較

アプリケーション

ニュース&ブログ

ブログ 2019年7月24日