概要

マイコンの業界リーダであるルネサスは、小規模から大規模のセンサおよびアクチュエータアプリケーション向けに、低電力、高性能のアナログ周辺および通信技術を組み合わせたスケーラブルなMCUソリューションを提供しています。

ブロック図

Industrial Sensor Solution Block Diagram

推奨ルネサスデバイス

マイクロコンピュータ

ブロック 推奨品名 特長他
RXファミリ RX100/RX200 優れたコストパフォーマンスと超低消費電力のエントリーレベルシリーズ
Synergyファミリ S1, S3 series アナログとデジタルの周辺機器を高効率で組み合わせた超低消費電力
RL78ファミリ RL78/G1x 低消費電力、高性能、豊富なラインナップ