セキュリティ用ToF高精度長距離センサシステム

タイムオブフライト(ToF)技術を用いた距離センサは高性能なものが多く、さまざまな用途に採用され始めています。このシステムはISL29501(ToF用IC)が搭載されており、システム設計・制御が簡単に行える高性能ソリューションを提供し、非常に正確な長距離測定を実現します。

このシステムは携帯サイズ向けに最適化されており、RAファミリMCU「RA2A1」が搭載されています。MCU単体でUSB経由のLi-ionバッテリ充電が簡単に行えます。電圧・電流を監視してリアルタイムにフィードバック制御できるため、充電モードをきめ細かく調整できるのも特徴です。

このシステムのメリット

  • ToFによる長距離(10m以上)測定システム
  • MCUベースのLi-ionバッテリ管理 :予備充電、定電流(CC)、電流電圧(CV)充電モード、過電流/過電圧/過熱からの保護機能を含む
システムブロック図

ウィニング・コンビネーション

アナログ+パワー+組み込みプロセッシングなど、ルネサスの補完的な製品ポートフォリオを組み合わせることで提供される、包括的なソリューションをご覧ください。弊社の製品エキスパートはお客様の設計を加速し、短期間での市場投入を可能にする最適な製品の組み合わせである「ウィニング・コンビネーション」を開発しました。

私たちが提案する「ウィニング・コンビネーション」のメリットを、今すぐご確認ください