概要

説明

このルネサスACサーボソリューションは、モータ制御とEtherCATのデザインを統合し、タイミング仕様が厳しい産業用イーサネット通信を同期させることで高速・高精度なモータ制御をサポートします。 このソリューションは、システム制御、パワードライブ、モータエンコーダの3つのブロックから構成され、物理的に絶縁されながら、高い相互接続性を実現しています。 高性能マイクロプロセッサRZ/T2L、RZ/T2MまたはRZ/N2Lを使うことで、従来の2チッププラットフォームを性能とコストで凌駕しています。

このシステムのメリット:

  • 最大1GbpsのEthernet I/Fでマルチプロトコルをサポート:EtherCATは、Profinet RT/IRT、Ethernet I/P、CC link IE Basic、TSNなどわずかなH/W変更で将来拡張可能
  • 2-in-1チップ設計により、追加FPGAなしでソリューションを実現し、低コスト化に寄与
  • ルネサスはこのソリューションのBOMの50%以上を提供し、複数のベンダーから調達する際の納期の懸念を軽減
画像

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • ACサーボ
  • 産業用ネットワーク
  • リモートI/O
  • ロボットの関節制御

ニュース&ブログ