概要

汎用インバータは、主に誘導モータ、同期モータの回転数を精密に制御する可変速装置であり、製造ラインコンベアやクレーン、エレベータ、ファン、ポンプ、コンプレッサなどの産業機器に幅広く使用されています。世界的な省エネニーズの高まりにより、多彩なインバータ制御によるエネルギー効率の向上が求められます。簡易コントローラ機能や各種フィールドネットワーク、USBなどのインタフェースの装備、表示パネルの進化による操作性向上といった高性能化、多機能化が進んでいる一方で、需要が増している新興国市場に対応する低価格化、小型化などが求められます。

ルネサスではこのようなニーズに対応するため、幅広いラインアップをスケーラブルに展開し、インバータ制御に最適な多機能タイマやA/Dコンバータ、イーサネットやUSB、シリアルインタフェースなどさまざまな周辺機能を搭載したRXファミリ、アナログ&パワー 製品などを用意しております。

ブロック図

ブロック図

推奨ルネサスデバイス

マイクロコンピュータ

ブロック 推奨品名 特長他
制御用MCU RX71M
  • 動作周波数 (MHz) : 240
  • 動作電圧 (V) : 3.3
  • 搭載メモリ (max.) :
    4MB Flash
    552KB RAM
    64KB DataFlash
  • 高性能RXv2コアと大容量メモリにより高精度なモータ制御を実現
RX63T
  • 動作周波数 (MHz) : 100
  • 動作電圧 (V) : 3.3 or 5
  • 搭載メモリ (max.) :
    512KB Flash
    48KB RAM
    32KB DataFlash
  • 多機能タイマ、ADCによるモータ制御と外部バスによるASIC 接続が可能
RX24T
RX24U
  • 動作周波数 (MHz) : 80
  • 動作電圧 (V) : 2.7 to 5.5
  • 搭載メモリ (max.) :
    512KB Flash
    32KB RAM
    8KB DataFlash
  • 幅広い電源電圧、モータ制御に必要とされる機能をコンパクトに搭載
Display/Option MCU RX65N, RX651
  • 動作周波数 (MHz) : 120
  • 動作電圧 (V) : 3.3
  • 搭載メモリ (max.) :
    1MB Flash
    256KB RAM
  • 高性能かつ低消費電力、コネクティビティ強化や暗号機能搭載でさまざまなニーズに対応可能
RX113
  • 動作周波数 (MHz) : 32
  • 動作電圧 (V) : 3.3
  • 搭載メモリ (max.) :
    512KB Flash
    64KB RAM
    8KB DataFlash
  • LCD、タッチセンサ、USBなどにより多彩なユーザインタフェースを実現

産業通信IC

ブロック 推奨品名 特長他
産業通信コントローラ
マルチプロトコル
R-IN32M3-CL/EC
  • 1ChipでCC-Link IE、EtherCAT、EtherNet/IP 等の複数のマルチプロトコルに対応可能
R-IN32M4-CL2
  • CC-Link IE Field(インテリジェントデバイス局)対応
  • 2Port Gbit対応Ethernet PHY内蔵
RZ/N1L
  • R-INエンジンと専用ハードウェアにより各種スレーブ機能を容易に実現
産業通信コントローラ
専用プロトコル
TPS-1
  • PROFINET IRT 規格に準拠し最高のリアルタイム性能を実現
EC-1
  • EtherCATに最適化した仕様と信頼性の高いソリューションを提供

メモリ

ブロック 推奨品名 特長他
SRAM RMLV0408Eシリーズ RMLV0416Eシリーズ
  • メモリ容量 : 4M bits
  • アクセス時間 (Max.) : 45ns
  • 待機時電流 (Typ.) : 0.4μA
  • 当社独自メモリセル技術により、Full CMOS型メモリセルに比 べ500倍以上ソフトエラーに強いため、極めて高い信頼性が 要求される産業分野に最適。
RMLV0808BシリーズRMLV0816Bシリーズ
  • メモリ容量 : 8M bits
  • アクセス時間 (Max.) : 45ns
  • 待機時電流 (Typ.) : 0.4μA
  • 当社独自メモリセル技術により、Full CMOS型メモリセルに比 べ500倍以上ソフトエラーに強いため、極めて高い信頼性が 要求される産業分野に最適。
RMLV1616Aシリーズ
  • メモリ容量 : 16M bits
  • アクセス時間 (Max.) : 55ns
  • 待機時電流 (Typ.) : 0.5μA
  • 当社独自メモリセル技術により、Full CMOS型メモリセルに比 べ500倍以上ソフトエラーに強いため、極めて高い信頼性が 要求される産業分野に最適。
RMWV3216Aシリーズ
  • メモリ容量 : 32M bits
  • アクセス時間 (Max.) : 55ns
  • 待機時電流 (Typ.) : 1.0μA
  • 当社独自メモリセル技術により、Full CMOS型メモリセルに比 べ500倍以上ソフトエラーに強いため、極めて高い信頼性が 要求される産業分野に最適。

アナログ、パワー製品

ブロック 推奨品名 特長他
DC/DC RAA23015x
  • 主なスペック :
    入力電圧範囲: 7 to 28V
    出力電圧: 0.8 to 6V
    最大出力電流: 3A
    Auto PFM(軽負荷高効率)モード
  • 当社MCUとのキット提案による電源設計簡略化によりTAT 短縮が可能
RAA23023x
  • 主なスペック :
    入力電圧範囲: 4.5 to 16V
    出力電圧: 0.8 to 6V
    最大出力電流: 3A
    Auto PFM(軽負荷高効率)モード
    Dual ch DC/DC
  • 当社MCUとのキット提案による電源設計簡略化によりTAT 短縮が可能
アイソレーションアンプ PS8352A
PS9352A
  • 主なスペック :
    精度1%アナログ出力SDIPパッケージ
    精度1%デジタル出力SDIPパッケー
  • 110℃までの高温動作可能
IGBT/IPM駆動用フォトカプラ PS9402/PS9031 PS9009/PS9905
  • 主なスペック :
    IGBT保護回路付き/2.5A出力小型パッケージ
    IPM駆動/690V絶縁
  • 採用されるIGBTに合わせ幅広い機能選択が可能
高速通信フォトカプラ

汎用(Tr出力)フォトカプラ
PS9001
  • 主なスペック :
    10Mbps小型高耐圧
    690V絶縁
    小型高温対応
  • 小型高耐圧でシステムの小型化に最適
PS8902/PS9924
PS2381