RZ/N1Sを用いたリアルタイム産業用イーサネットスイッチ(廉価版)

近年産業分野において、産業用イーサネットと呼ばれるリアルタイムイーサネットソリューションを必要とするお客様が増えています。この産業用イーサネット規格には一般に、EtherCat、Powerlink、Sercos III、ProfiNet、Modbus TCP が挙げられます。

低コストの産業用イーサネットスイッチまたは同様のシステムで、求められる処理能力が高くない場合、高度に統合されたRZ/N1S(MPU)の処理能力と、豊富なインターフェイスに加え、統合された6MB RAMを用いるのが最適です。RZ/N1Sは、Arm®Cortex®-M3とR-INエンジンが統合されており、専用のGbEとハードウェアによるRTOSアクセラレータが、メインコアの負担を軽減します。外付フラッシュメモリは、専用のQSPIインターフェイスを使用して接続できます。

このソリューションは、RZ/N1S(MPU)、最大5つのイーサネットPHY、電源システムを備えており、低コストな産業用イーサネットスイッチを簡単に設計することができます。このシステムに電力を供給するには精密な電源レールが2つ必要ですが、高集積デュアル出力降圧レギュレータ「RAA212422」を使用して簡単に実現できます。この製品は統合MOSFETであり、省スペースなソリューションを実現できるのが特徴です。

このシステムのメリット

  • R-INオフロードエンジン/ハードウエアアクセラレータを備えた、低コストながら高度に統合された産業用イーサネット(スイッチ)ソリューション。
  • 使いやすく高効率なデュアルイン/アウトDC/DCコンバータが、必要とするあらゆる電圧を供給
  • 少BOM数、省PCBスペース
システムブロック図

ウィニング・コンビネーション

アナログ+パワー+組み込みプロセッシングなど、ルネサスの補完的な製品ポートフォリオを組み合わせることで提供される、包括的なソリューションをご覧ください。弊社の製品エキスパートはお客様の設計を加速し、短期間での市場投入を可能にする最適な製品の組み合わせである「ウィニング・コンビネーション」を開発しました。

私たちが提案する「ウィニング・コンビネーション」のメリットを、今すぐご確認ください