概要

インダストリー4.0 / IIoTでは、さまざまなものが互いに繋がる必要があります。
それらは産業オートメーションだけに留まらず、様々な業界セグメントに跨って行われます。そのためには、様々な通信プロトコル間の相互運用性が非常に重要です。

これらの動向を踏まえ、ルネサスは自社の様々なMCU / MPU / ASSPを使ってOPC UAを実現するために取り組んでいます。ルネサスでは既に、産業用イーサネット、産業用フィールドバス、センサーバスなどの通信技術を幅広く提供しています。 そこにOPC UAを加えることで、スマート社会の実現に貢献していきます。

ブロック図

OPC UA System Block Diagram