embedded Artificial Intelligence ( e-AI )

概要

Industry 4.0 / IIoTでは、生産システムは高度な生産管理とメンテナンスを目指しています。そのためには、エンドポイントでの細かなサンプリング/収集が不可欠です。しかし、それにより膨大な量のデータが生成されます。そして、これらのデータはネットワーク帯域幅を狭め、フィールドデバイスのリアルタイム動作を阻害します。

このような問題を解決するために、ルネサスでは組み込み人工知能(e-AI)技術に取り組んでいます。ルネサスe-AIは、情報の発信元であるエンドポイントでインテリジェントなデータ処理を実現します。

ブロック図

System Block Diagram