概要

産業用イーサネットではスイッチ機能が必要です。産業ネットワークで各ノードをスイッチに接続する必要があります。 したがって、産業用スイッチはネットワークの中核機器であり、業界に特化した製品です。

ブロック図

Ethernet Switch Block Diagram

推奨ルネサスデバイス

産業通信IC/マイクロコンピュータ

ブロック 推奨品名 特長他
産業通信コントローラ RZ/N1D
  • RZ / N1Dはスケーラブルで実証済みのArm®ベースのマイクロプロセッサであり、Cortex®-A7デュアルコアと高速、大容量メモリインタフェースを備えたさまざまなアプリケーションで使用できます。 最大5つのイーサネットポートと最新の冗長プロトコルが実装されています。
RZ/N1S
  • RZ / N1SにはCortex®-A7と6MBの大きなサイズの内蔵RAMが搭載されています。 周辺部品を削減できるため、小型のPLC、HMIなどにも使用できます。また、工業用イーサネット通信のアクセラレータとして実績のあるR-INエンジンを備えています。

アナログ、パワー製品

ブロック 推奨品名 特長他
電源 RAA23015x
  • 入力電圧範囲:7 to 28V、出力電圧:0.8 to 6V
  • 最大出力電流:3A
  • Auto PFM(軽負荷高効率)モード
  • 当社MCUとのキット提案による電源設計簡略化によりTAT短縮が可能
RAA23023x
  • 入力電圧範囲:4.5 to 16V、出力電圧:0.8 to 6V
  • 最大出力電流:3A
  • Auto PFM(軽負荷高効率)モード
  • Dual ch DC/DC