このソリューションは、Wi-FiやBluetoothなどのワイヤレス通信機能を使い、音楽のストリーミング再生や、音声コマンドに応答するハンズフリー操作を実現するスマートスピーカーに向けたものです。RZ/A1LC(MPU)はこれらの必要な機能を実装するために、2MBオンチップSRAM、Arm®Cortex®-A9(400MHz)コアを搭載した、高いパフォーマンスを実現するハイエンドMPUです。Class-Dオーディオソリューション、複数LEDで広範なPWM調光制御機能を持つISL97634、完結した電源管理ソリューションなど各種アナログ機能は、周辺に 組込まれています。

このシステムのメリット

  • 2MBオンチップSRAM内蔵の400MHzで動作するArm®Cortex®-A9コア。外付けDRAM不要のソリューションを低コストでサポートします。低消費電力MCUはBluetooth Low Energy (BLE) をサポートします。
  • 高性能で低入力電圧、しかも高PSRR(電源電圧変動除去比)なLDOリニアレギュレータ。最大2Aの連続出力電流を供給する高効率同期降圧。最大7個のLEDが使用可能なPWMブーストLEDドライバ。
  • デジタルスイッチングコントローラを備えた高性能Class-Dオーディオアンプ。
システムブロック図

ウィニング・コンビネーション

アナログ+パワー+組み込みプロセッシングなど、ルネサスの補完的な製品ポートフォリオを組み合わせることで提供される、包括的なソリューションをご覧ください。弊社の製品エキスパートはお客様の設計を加速し、短期間での市場投入を可能にする最適な製品の組み合わせである「ウィニング・コンビネーション」を開発しました。

私たちが提案する「ウィニング・コンビネーション」のメリットを、今すぐご確認ください