屋内は、場所によっては湿気が多く、効率よく衣類を乾燥させることが困難です。最新技術により、リモートおよび音声制御などの電子式乾燥機の機能と、自動的に電源を切って消費電力を節約するローカルタッチパネルが追加されています。

このリファレンスデザインは、静電容量式タッチセンシングユニット (CTSU) 装備の、最適コストを実現した RX130 32 ビットマイクロコントローラ (MCU) を提供します。整流降圧レギュレータと LDO が MCU およびその他の周辺モジュールに電力を供給します。湿度・温度センサとハーフブリッジドライバもこのソリューションに統合されています。音声認識および Wi-Fi モジュールがスマート家電に使用されています。

このシステムのメリット

  • 最適コストを実現した RX130 MCU が、タッチ制御用の静電容量式タッチ機能を提供
  • 卓越した精度と優れた安定性を持つ湿度・温度センサ
  • 低コスト、高性能、マルチプロセッサ (MP) レベル音声認識モジュール
システムブロック図

スマート物干し掛け

ウィニング・コンビネーション

アナログ+パワー+組み込みプロセッシングなど、ルネサスの補完的な製品ポートフォリオを組み合わせることで提供される、包括的なソリューションをご覧ください。弊社の製品エキスパートはお客様の設計を加速し、短期間での市場投入を可能にする最適な製品の組み合わせである「ウィニング・コンビネーション」を開発しました。

私たちが提案する「ウィニング・コンビネーション」のメリットを、今すぐご確認ください