概要

無線DALIシステムを開発されるメーカー様に参考となるリファレンスデザインをご提供いたします。

本リファレンスデザインにより、

  • 開発コスト(リソース)の低減
  • 製品リリースまでの開発期間の短縮
を図る事が可能です。

項目機能
無線仕様周波数920MHz帯
変調方式2GFSK
送信出力20mW
準拠規格無線部IEEE802.15.4g
DALI
無線マスタ
IEC62386-207(一部準拠)
IEC62386-102(一部準拠)
DALI
無線スレーブ
IEC62386-103(一部準拠)
CPURL78/G14
インタフェースDALI
無線DALIモジュールの接続形態

無線DALIモジュールは、「1対1」、「1対多」及び「1対ネットワーク」の接続に対応可能。

「1対1」接続

「1対多」接続

「1対ネットワーク」接続

お問合せ先

開発環境・開発ツールの技術に関するお問合せはこちら