遠隔操作が可能なタンクレスガス給湯器

このソリューションを組み込むことにより、タンクレスガス給湯器の使い勝手を大幅に向上させることができます。2つのコントローラを活用 - 1つはキッチン、もう1つは浴室 - 水温と水量を遠隔操作できます。

ルネサスは、コストパフォーマンスに優れコンパクトな2チップMCUソリューションを利用して、このソリューションを開発しました。このソリューションにはMCU、Bluetooth® Low Energy(BLE)、Wi-Fiといった、センサおよび接続モジュール、±1.5%RHまで対応する高精度な温度/湿度センサも含まれています。

このシステムのメリット

  • 連続動作による長距離制御を可能にする単一電源ソリューション
  • 正確な温度および湿度制御
システムブロック図

遠隔操作が可能なタンクレスガス給湯器

ウィニング・コンビネーション

アナログ+パワー+組み込みプロセッシングなど、ルネサスの補完的な製品ポートフォリオを組み合わせることで提供される、包括的なソリューションをご覧ください。弊社の製品エキスパートはお客様の設計を加速し、短期間での市場投入を可能にする最適な製品の組み合わせである「ウィニング・コンビネーション」を開発しました。

私たちが提案する「ウィニング・コンビネーション」のメリットを、今すぐご確認ください