概要

ルネサスでは、冷蔵庫のインバータ制御に適したマイコンとして少ピンでリセットICなどのマイコン周辺機能を内蔵化したRL78/G14グループ、RL78/G1Fグループをラインアップし、冷蔵庫のエコ化を実現します。冷蔵庫のシステム制御には、庫内温度を精密に制御するため豊富なA/Dコンバータを搭載したRL78/G13グループが最適です。

冷蔵庫(ローエンド)

ブロック図

ブロック図

推奨ルネサスデバイス
ブロック 半導体 推奨品名 特長他
システム制御部 システム制御・操作マイコン RL78/G13グループ 5V動作、8/10bit A/D:6~26ch
RX130グループ
RX230グループ
5V動作、タッチキーマイコン
コンプレッサ制御部 コンプレッサ制御マイコン RL78/G14グループ
RL78/G1Fグループ
5V動作、三相PWMタイマ *1、ラインアップ充実
RX23Tグループ FPU搭載でベクトル制御向け
センサ出力 オペアンプ READ2302GSP フルレンジ入出力、高スルーレート
μPC4742, μPC4744 高スルーレート
ヒータ部 トライアック BCR1AM-12A
BCR08AM-14A
BCR08DS-14A
 
PFC電源 MOSFET RJK60xxシリーズ 500V,600V耐圧
PFC IC R2A20113A
R2A20133D
臨界モード シングル
制御部の
マイコンI/F
汎用フォトカプラ PS23xxシリーズ
PS27xxシリーズ

PS28xxシリーズ
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-LSOP Ta=115℃対応
高絶縁耐圧(3.75kVr.m.s.)、4p-SOP Ta=110℃対応
高絶縁耐圧(2.5kVr.m.s.)、4p-SSOP Ta=110℃対応
高速フォトカプラ PS91xxシリーズ
(SOP)
PS93xxシリーズ
(SDIP)
PS98xxシリーズ
(Small SOP)
PS99xxシリーズ
(LSDIP)
デジタル出力
~15Mbps
低回路電流
トライアック
制御用
汎用フォトカプラ PS23xxシリーズ
PS27xxシリーズ

PS28xxシリーズ
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-LSOP Ta=115℃対応
高絶縁耐圧(3.75kVr.m.s.)、4p-SOP Ta=110℃対応
高絶縁耐圧(2.5kVr.m.s.)、4p-SSOP Ta=110℃対応

*1 PWM : Pulse Width Modulation

関連ソフトウェア
名称
ドキュメントNo.
M3S-S2-Tiny音声再生システム -
関連ボード
名称 型名
R2A20113A評価ボード*
-
24V Motor Control Evaluation System for RX23T RTK0EM0006S01212BJ

*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います