概要

ルネサスでは、冷蔵庫のインバータ制御に適したマイコンとしてFPU搭載のベクトル制御に適したRX23Tグループや、少ピンでもベクトル制御が可能なRL78/G14グループをラインアップし、冷蔵庫のエコ化を実現します。冷蔵庫のシステム制御には、庫内温度を精密に制御するため豊富なA/Dコンバータを搭載したRL78/G13グループ、RX230グループ、RX231グループが最適です。また、インタフェースにタッチパネル用マイコンRX130グループを使用することにより、操作パネルの凹凸をなくし清掃容易性や整備性が向上します。

冷蔵庫(ハイエンド)

ブロック図

ブロック図

推奨ルネサスデバイス
ブロック 半導体 推奨品名 特長他
システム制御部 システム制御・操作マイコン RX230グループ
RX231グループ
5V動作、A/D多チャネル、シリアル通信、機能安全
RL78/G13グループ 5V動作、小型パッケージ、ラインアップ充実
コンプレッサ制御部 コンプレッサ制御マイコン RX23Tグループ FPU搭載でベクトル制御向け
RL78/G14グループ 三相PWMタイマ*1、小型パッケージ、ラインアップ充実
RL78/G1Fグループ
タッチキー タッチキーマイコン RX130グループ タッチキーマイコン
センサ出力 オペアンプ READ2302GSP フルレンジ入出力、高スルーレート
μPC4742, μPC4744 高スルーレート
ヒータ部 トライアック BCR1AM-12A
BCR08AM-14A
BCR08DS-14A
 
PFC電源 MOSFET RJK60xxシリーズ 500V,600V耐圧
PFC IC R2A20113A
R2A20133D
臨界モード シングル
制御部の
マイコンI/F
汎用フォトカプラ PS23xxシリーズ
PS27xxシリーズ
PS28xxシリーズ
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-LSOP Ta=115℃対応
高絶縁耐圧(3.75kVr.m.s.)、4p-SOP Ta=110℃対応
高絶縁耐圧(2.5kVr.m.s.)、4p-SSOP Ta=110℃対応
高速フォトカプラ PS91xxシリーズ
(SOP)
PS93xxシリーズ
(SDIP)
PS98xxシリーズ
(Small SOP)
PS99xxシリーズ
(LSDIP)
デジタル出力
~15Mbps
低回路電流
トライアック
制御用
汎用フォトカプラ PS23xxシリーズ
PS27xxシリーズ
PS28xxシリーズ
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-LSOP Ta=115℃対応
高絶縁耐圧(3.75kVr.m.s.)、4p-SOP Ta=110℃対応
高絶縁耐圧(2.5kVr.m.s.)、4p-SSOP Ta=110℃対応

*1 PWM : Pulse Width Modulation

関連ソフトウェア
名称ドキュメントNo.
M3S-S2-Tiny 音声再生システム*-

*:担当営業または、 お問合せ→技術関連よりお問合せ願います

 

関連ボード
名称 型名
R2A20113A評価ボード*
-
24V Motor Control Evaluation System for RX23T RTK0EM0006S01212BJ

*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います