概要

ルネサスでは、各種センサ入力用のA/Dコンバータや割込み入力、外付けEEPROMの代替としてお使いいただける内蔵DataFlash、PWM出力やパルス入力可能なタイマを搭載したRL78/G13グループやRL78/G14グループ、RX130グループ、RA4M1グループなど、電子レンジに適したマイコンを多数ラインアップしています。

電子レンジ(ローエンド)

ブロック図

ブロック図

推奨ルネサスデバイス
ブロック 半導体 推奨品名 特長他
システム制御 マイコン RX130グループ
RL78/G13グループ
RL78/G14グループ
RA4M1グループ
5V対応、タッチキー機能を強化
5V動作、ラインアップ充実
三相PWMタイマー、ラインアップ充実
Arm Cortex-M4コア、LCDコントローラ、タッチ機能
センサ出力 CMOSオペアンプ READ2303G
READ2304G
フルレンジ入出力、高スルーレート
低消費電量、高スルーレート
関連ソフトウェア
名称
ドキュメントNo.
M3S-S2-Tiny音声再生システム -
関連ボード
名称 型名
R2A20114B評価ボード*
-
R2A20112A評価ボード*
-
Renesas Starter Kit for RL78/G13 R0K50100LS000BE

*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います