誘導加熱(IH)調理は、その高い省エネ性と安全性で人気を集め、今では調理機器として完全に定着しています。更に現在では、どの金属でもIH対応器具を製造できるので、「オール電化」住宅にとっては理想的です。こうした電化製品は、より使いやすくメンテしやすいものとなるよう、急速に標準になりつつあるタッチパネルのような高度な制御部が求められ、より高性能MCUが必要となってきています。

主な機能

  • RX23T MCUは、IH制御やインバーター加熱といった複雑な制御アルゴリズムをこなすために設計されています
  • RX130 MCUソリューションは、タッチパネルなど高度なユーザインターフェイス機能を提供します
  • また、スマートコントロールシステムにおける無線接続機能を提供します
システムブロック図

ウィニング・コンビネーション

アナログ+パワー+組み込みプロセッシングなど、ルネサスの補完的な製品ポートフォリオを組み合わせることで提供される、包括的なソリューションをご覧ください。弊社の製品エキスパートはお客様の設計を加速し、短期間での市場投入を可能にする最適な製品の組み合わせである「ウィニング・コンビネーション」を開発しました。

私たちが提案する「ウィニング・コンビネーション」のメリットを、今すぐご確認ください