フィットネスおよび医療分野向けパルス酸素濃度計

概要

パルスオキシメータは、患者の血液の酸素飽和度と脈拍数を間接的に監視する医療機器です。これらの携帯型の電池式パルスオキシメータは、病院や診療所で人気があります。

ルネサスの高集積センサーOB1203は、業界最小の光学式バイオセンサーモジュールであり、反射型フォトプレチスモグラフィ用の完全に統合されたバイオセンサーを備えています。適切なアルゴリズムを使用して、人間の心拍数、酸素飽和度(SpO2)、呼吸数、心拍数の変動を判断できます。パルスオキシメータは、システムレポートのために、このデータをI2Cインターフェイス経由でMCUに送信します。

ハンドヘルドアプリケーション向けに最適化されたこの設計には、Arm®ベースのマイクロコントローラであるRA2A1が組み込まれています。アナログサポートにより、リチウムイオンバッテリのUSB充電を簡単に実装でき、追加のコンポーネントは不要です。必要に応じて充電モードを調整しながら、電圧と電流をリアルタイムのフィードバックで監視および制御できます。

主な機能:

  • OB1203を使用すると、血中酸素と脈拍数を測定するための充電式パルスオキシメータの最も簡単なスキームを実現できます。
  • 事前充電、CC、CV充電モード、過電流、過電圧、過熱保護を含むMCUベースのリチウム電池管理
ブロック図

パルスオキシメータブロック図

推奨ルネサスデバイス

マイクロコントローラ

製品 概要 主要なテクニカルドキュメント 注文
RA2A1 24ビットΔΣ型A/Dコンバータを内蔵した48MHz Arm® Cortex®-M23コア データシート 特定のデバイスの選択

センサ

製品 概要 主要なテクニカルドキュメント 注文
OB1203 RGB/環境光、近接、およびフォトプレティスモグラフィ(PPG)センサ データシート 購入/サンプル

LDO

製品 概要 主要なテクニカルドキュメント 注文
ISL80510 ハイパフォーマンス1A LDO データシート 購入/サンプル
ISL80505 ハイパフォーマンス500mA LDO データシート 購入/サンプル
ウィニング・コンビネーション

アナログ+パワー+組み込みプロセッシングなど、ルネサスの補完的な製品ポートフォリオを組み合わせることで提供される、包括的なソリューションをご覧ください。弊社の製品エキスパートはお客様の設計を加速し、短期間での市場投入を可能にする最適な製品の組み合わせである「ウィニング・コンビネーション」を開発しました。

私たちが提案する「ウィニング・コンビネーション」のメリットを、今すぐご確認ください