概要

ルネサスでは、スチーム式美顔器に求められる様々な機能を実現するために、16bitマイコンであるR8CファミリやRL78ファミリをご用意しています。また、マイコン周辺部や駆動回路部には多彩な汎用半導体でお客様のニーズにお答えいたします。

なかでも、ルネサスのR8C/3xシリーズは、スチーム式美顔器に必要なタイマ(PWM)やA/Dコンバータなどを内蔵しています。さらに、オンチップオシレータも内蔵しているため、外付け部品を削減でき、コストダウンが図れます。

スチーム式美顔器

ブロック図

ブロック図

推奨ルネサスデバイス
ブロック 半導体 推奨品名 特長他
メイン制御部 マイコン R8C/3xシリーズ オンチップオシレータあり
RL78ファミリ
マイコン周辺部 オペアンプ READ2352JSP フルレンジ入出力、高スルーレート
駆動回路部 小電力MOSFET μPA26xxシリーズ 2×2mmパッケージ
関連アプリケーションノート/サンプルコード
名称
ドキュメントNo.
コード生成プラグイン -