Synergy S7(MCU)とFS2012(流量センサ)の組み合わせにより、流量をより正確にするためにモータを制御し、モータの障害を検知するために気流センサで閉じたループフィードバックを用意しています。さらに機能拡張用の組込みLCDコントローラーが組み込まれています。この組み合わせにより、理想的なCPAPおよび高速流量制御システムを構築できます。このシステムに向けた電源およびタイミングデバイスもご用意しています。

主な機能:

  • MEMS固体電解質ガス流量センサ
  • 素早い加速/減速
  • LCDドライバ
  • 最大640KBのSRAM
  • GPRS/3G経由のクラウド接続
ブロック図

ウィニング・コンビネーション

アナログ+パワー+組み込みプロセッシングなど、ルネサスの補完的な製品ポートフォリオを組み合わせることで提供される、包括的なソリューションをご覧ください。弊社の製品エキスパートはお客様の設計を加速し、短期間での市場投入を可能にする最適な製品の組み合わせである「ウィニング・コンビネーション」を開発しました。

私たちが提案する「ウィニング・コンビネーション」のメリットを、今すぐご確認ください