概要

ルネサスのマイコンRL78/L1xシリーズは、体重計・体組成計での各種データ測定に必要な、A/D、D/Aコンバータ機能、LCD駆動回路を内蔵し、また、大容量フラッシュメモリ搭載や低消費電力動作でもあるので、体重計・体組成計向けに正に最適なマイコンです。

体重計・体組成計

ブロック図

ブロック図

推奨ルネサスデバイス
ブロック 半導体 推奨品名 特長他
メイン制御部 マイコン RL78/L1xシリーズ 24MHz、16-bit、低消費電力、LCDコントローラ/ドライバ内蔵
センサ部 アナログフロントエンド Smart Analog IC101 16 ビットΔΣA/Dコンバータ内蔵
プログラマ ブル・ゲイン計装アンプ
Smart Analog IC300 低電圧対応回路構成可変アンプ
コンフィギュラブル・アンプ3 ch 内蔵
動作電圧:2.2 – 3.6 V(低電圧版)
Smart Analog IC500 回路構成可変アンプ
コンフィギュラブル・アンプ3 ch 内蔵
動作電圧:3.0 – 5.5 V
汎用
オペアンプ μPC842, μPC844 高スルーレート