概要
ルネサスは優れたアナログ技術とシステムを制御するソフトウェアの技術により血圧計に最適なソリューションをご提案します。中でも、RL78/H1Dは、血圧測定に必要なアナログ機能とLCD制御およびPWMタイマ等の豊富な機能を搭載しており、圧力センサ、カフ、ポンプ、電磁弁、LCDパネルを繋ぐだけで血圧測定のシステムを実現します。
ブロック図
推奨ルネサスデバイス
ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
---|---|---|---|
メイン制御部+センサ部 | バイオセンシングフロントエンド内蔵マイコン | RL78/H1D | 24-bit ⊿ΣA/D,10-bit SAR A/D, 12-bit D/A, 8-bit D/A. 定電流源アンプ、汎用アンプ、LCDコントローラ/ドライブ内蔵、豊富なパッケージラインナップ |
メイン制御部 | マイコン | RL78/L1xシリーズ | 24MHz、16-bit、低消費電力、LCDコントローラ/ドライバ内蔵 |
通信部 | BLEマイコン | RL78/G1D | Bluetooth v4.1 Specification (Single mode) 低消費電力RF (Tx=4.3mA,Rx=3.5mA DC/DC使用時 ) |
センサ部 | アナログフロントエンド | Smart Analog IC300 | 低電圧対応回構成可変アンプ コンフィギュラブル・アンプ3 ch 内蔵 動作電圧:2.2 – 3.6 V(低電圧版) |
Smart Analog IC500 | 回路構成可変アンプ コンフィギュラブル・アンプ3 ch 内蔵 動作電圧:3.0 – 5.5 V |
関連アプリケーションノート/サンプルコード
関連ソフトウェア
名称 | ドキュメントNo. |
---|---|
M3S-S2-Tiny音声再生システム * | - |
*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います