概要

ルネサスのRL78/L1Aマイコンは、血糖値の測定に最適な高精度アナログ回路として、ゲイン切替えの設定が容易なSW機能付きレールトゥレールオペアンプ、D/Aコンバータ、A/Dコンバータ、基準電圧源を内蔵しています。またLCD駆動制御、発振器、フラッシュメモリなど血糖値計で必要とされる周辺部品を内蔵する事により、セットのコスト低減を実現します。

血糖値計

ブロック図

ブロック図

推奨ルネサスデバイス
ブロック半導体推奨品名特長他
メイン制御部+センサ部バイオセンシングフロントエンド内蔵マイコンRL78/L1ALCD制御, 12bit A/D, 12bit D/A,
コンパレータ, Rail-to-Rail OP-AMP,
16ビットマイコン
メイン制御部マイコン78K0R/Lx3LCD制御, 12bit A/D, 12bit D/A, OP-AMP内蔵, 16ビットマイコン
RL78/L1CLCD制御内蔵16ビットマイコン
センサ部アナログフロントエンドSmart Analog IC300低電圧対応回路構成可変アンプ
コンフィギュラブル・アンプ3 ch 内蔵
動作電圧:2.2 – 3.6 V(低電圧版)
Smart Analog IC500回路構成可変アンプ
コンフィギュラブル・アンプ3 ch 内蔵
動作電圧:3.0 – 5.5 V
通信部BLEマイコンRL78/G1DBluetooth v4.1 Specification (Single mode)
低消費電力RF
(Tx=4.3mA,Rx=3.5mA DC/DC使用時 )
関連ソフトウェア
名称ドキュメントNo.
M3S-S2-Tiny音声再生システム *-

*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います