概要

ルネサスのRL78/L1xシリーズは、低消費電力を実現し、シリアル通信方式としてUART、I2Cなどを装備し、歩数情報の様々な入出力方式に対応します。さらにLCD駆動回路やオンチップオシレータ、ウォッチドッグタイマ、リアルタイムクロックなどの周辺機能を内蔵する事により、歩数計の外付け部品数を大幅に低減させ、小型化およびコストダウンを可能にしています。

電子歩数計

ブロック図

ブロック図

推奨ルネサスデバイス
ブロック半導体推奨品名特長他
メイン制御部マイコンRL78/L1xシリーズ24MHz、16-bit、低消費電力、LCDコントローラ/ドライバ内蔵
関連アプリケーションノート/サンプルコード
名称
ドキュメントNo.
コード生成プラグイン -