ルネサスのガスおよび湿度センサとRL78/G1Dの組み合わせにより、おむつの臭いを簡単にリアルタイムでモニタリングできます。スマートな接続を実現するRL78/G1D Bluetooth® Low Energy (BLE) MCU。業界トップクラスの低消費電力 RF用32MHzオシレータ:アンテナ搭載の小型モジュール(認証取得済み) このソリューションには、低ノイズ、高PSRR、および低IQを特長とする、デュアルLDOのISL9000Aを含みます。

このシステムのメリット

  • おむつからの臭気を簡単に検出し、病院や介護施設の職員にアラートを送ります。
  • ZMOD4410ガスセンサモジュールは、総揮発性有機化合物(TVOC)を検出できるよう設計されています。この機能は、ダウンロード可能なファームウェアライブラリとソースコードを用いて実現できます。
システムブロック図

おむつ臭気検知器

ウィニング・コンビネーション

アナログ+パワー+組み込みプロセッシングなど、ルネサスの補完的な製品ポートフォリオを組み合わせることで提供される、包括的なソリューションをご覧ください。弊社の製品エキスパートはお客様の設計を加速し、短期間での市場投入を可能にする最適な製品の組み合わせである「ウィニング・コンビネーション」を開発しました。

私たちが提案する「ウィニング・コンビネーション」のメリットを、今すぐご確認ください