概要

ルネサスではサイクルコンピュータに求められる様々な機能を実現するために、サイクルコンピュータに応用いただける豊富なマイコン、周辺ICをご用意しております。本体用にはLCDドライバ内蔵で低消費電力の78K0R/LH3、センサ用として小型パッケージのRL78ファミリやR8Cファミリ、2.4GHzの無線向けにR8C/3MQマイコンといったラインナップで、お客様のニーズに最適なソリューションを提供します。

サイクルコンピュータ

ブロック図

ブロック図

推奨ルネサスデバイス
ブロック半導体推奨品名特長他
本体(表示部)
マイコンRL78/L12
LCDドライバ、低消費電力
78K0R/Lx3LCDドライバ、低消費電力

スピードセンサ

ケイデンスセンサ

マイコンR8Cファミリ
小型パッケージ
R8C/3MQ
ZigBee機能
関連アプリケーションノート/サンプルコード
名称
ドキュメントNo.
コード生成プラグイン -