概要

ルネサスの78K0/Lx3、R8C/Lx、RL78/L1xシリーズは、低消費電力を実現し、活動量計で求められる複雑な演算処理も可能です。また、シリアル通信方式としてUART、I2Cなどを装備し、加速度センサからの様々な情報を取得できます。さらにLCD駆動回路やオシレータ 、ウォッチドッグタイマ、リアルタイムクロックなどの周辺機能を内蔵する事により、活動量計の外付け部品数を大幅に低減させ、小型化およびコストダウンを可能にしています。

活動量計

ブロック図

ブロック図

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Renesas is under license.

推奨ルネサスデバイス
ブロック 半導体 推奨品名 特長他
メイン制御部 マイコン 78K0/Lx3 LCDドライバ内蔵、低消費電力
R8C/Lxシリーズ
RL78/L1xシリーズ
RL78/G1xシリーズ 低消費電力
マイコン周辺 オペアンプ READ2352JSP フルレンジ入出力、高スルーレート
関連アプリケーションノート/サンプルコード
名称
ドキュメントNo.
コード生成プラグイン -
関連ボード