フィットネス
フィットネス機器は、用途・種類が幅広く、開発における柔軟性や複数機能のインテグレーションが求められます。ルネサスは、最新のアプリケーションに対応するために、新しい技術への投資を進め、製品ポートフォリオの充実に努めています。ルネサス製品は、主に以下のようなアプリケーションに採用されています。
ルネサスのフィットネス機器ソリューションにつきましては、以下の一覧をご覧ください。
活動量計
活動量計は、日常の様々な行動を測定する装置です。歩数計とは違い、デスクワーク時や睡眠時等の歩行以外の活動も測定できるため、1日の消費カロリーを正確に測定することができます。そのため、健康維持やダイエット目的で普及しつつあります。
サイクルコンピュータ
サイクルコンピュータは自転車に取り付け、速度、ペダルの回転数(ケイデンス)、心拍数などさまざまな情報を表示するものです。
電子歩数計
電子歩数計は、健康機器としてポピュラーになりつつあります。歩数を計測することで消費したカロリーを手軽にチェックできるなど、健康維持やダイエット目的で普及しています。また最近では、デジタル音楽プレーヤや携帯電話などにも、その歩数計機能が搭載されているものが販売されています。
トレッドミル
トレッドミルは室内でウォーキングやジョギングを行うことができるトレーニングマシンで、ランニングマシンとも呼ばれています。
ソリューション







パートナーのソリューション





USB
パソコン、デジタル家電から組込機器まで、ルネサス エレクトロニクスのUSBデバイスがサポートします。
Bluetooth® low energy
ヘルスケア&フィットネス機器、家電、ビーコンに代表される無線タグなど、低消費電力かつスマートフォンと無線で繋がるBluetooth low energyのソリューションは急速に増えています。ルネサスエレクトロニクスはBluetooth low energy技術に対応したソリューションを準備しております。
モータ制御
ルネサスはお客様の開発を強力にサポートするソリューションを提供しています。モータ制御に最適なデバイスやリファレンスデザインとなるモータ制御のキット、学習から開発までやりたいことが簡単にお試しできるソフトウェアやツールなど、多数用意しております。
Smart Analog
Smart Analogとは、複数種類のセンサやドライバへの対応を想定し、回路構成および特性の変更を"ソフトウェア" で設定できる製品群です。 マイコンからの制御で回路構成や特性が簡単に変更でき、これまで熟練者のスキルやノウハウ頼りで開発工数がかかっていたアナログ回路設計を大幅に改善します。
パワーマネジメント
最新の電池管理用IC、かんたん電源IC等、豊富なラインアップを取り揃えています。