概要

ルネサスのM32Cファミリ、V850ES/Jx3-Lは、高性能ながら小型・低消費電力型マイコンで、携帯型心電計用に最適です。センサの電位検知用のA/Dコンバータ、心電図の表示を制御するための高性能32ビットCPUを内蔵し、ポータブル心電計に最適なマイコンです。

携帯型心電計

ブロック図

ブロック図

推奨ルネサスデバイス
ブロック 半導体 推奨品名 特長他
メイン制御部 マイコン M32Cファミリ 高機能、大容量フラッシュ内蔵
V850ES/Jx3-L 高機能、低消費電力
センサ部 オペアンプ
(CMOS)
READ2352JSP フルレンジ入出力、高スルーレート
関連アプリケーションノート/サンプルコード
名称
ドキュメントNo.
コード生成プラグイン -
関連ソフトウェア
名称
ドキュメントNo.
M3S-S2-Tiny音声再生システム -