今すぐ始めるTSN対応製品開発

先端を行くTSN技術による次世代ネットワークソリューション

Features

RZ/N1ですぐに作れる:TSN ES(エンドステーション)

TSN ESに必要なTSNのサブセット機能を搭載
RZ/N1ですぐに基本的なESを開発できます

RZ/N1で簡単に作れる:既存プロトコル・TSN両対応ES

主要な既存プロトコルもサポートしたRZ/N1なら開発環境、製品基板を共通化して両対応ESを開発できます

次世代TSN対応製品も開発中

IEEE802.1 TSN 規格に準拠した製品を提供予定
PLC, Switch, ESなどのTSN対応製品の開発が可能になります

Demo

次世代のネットワークであるTSN(Time Sensitive Networking)に対応したルネサス製品のデモです。開発中のTSN対応スイッチに加え、今回はTSN対応ES(エンドステーション)に新製品のRZ/N1を使用しています。

TSNは従来のベストエフォート型のEthernet通信に加えて、TAS(Time Aware Shaper)という時分割のキューイングアルゴリズムを採用することで、機器の制御系データを含んだパケットをリアルタイムに通信することを可能にします。

デモは、スライダーの制御と位置情報の送信を行うTSN Talker (Server)、位置情報を受け取ってLCDディスプレイに表示するTSN Listener (Client)、ネットワークに負荷をかけるためのパケットを生成するBest Effort Traffic Generator、各機器を接続するTSNスイッチ、という4つの機器で構成されており、このネットワーク構成においてServer-Client間の通信が阻害されることなくリアルタイムに行える事を実証しています。

本デモのTSN Talker (Server)とTSN Listener (Client)は新製品のRZ/N1で実現しており、RZ/N1をご使用頂くことでTSN対応ES製品をいち早く開発することができます。

Added on 2018-07-02

産業ネットワーク対応 RZ/Nシリーズの詳細はこちらから!

様々な通信プロトコルに簡単に対応、かつ通信エラーに強く『とまらない工場』を実現するRZ/Nシリーズ。

その製品仕様やソリューションキットなどに関する、より詳しい情報をご確認いただけます。

産業ネットワーク対応 RZ/Nシリーズ