認証取得を短期間でより確実に

機能安全規格認証期間を大幅に短縮する 機能安全サポートプログラム

Features

ワンストップ提供で認証取得を“確実”に

純正Cコンパイラ(CC-RX)を含むSIL※1 3認証取得製品、 リファレンス素材、認証取得サポートの提供が取得を確実にします
*1 SIL: Safety Integrity Level

認証取得期間:平均3年⇒1年に“短縮”の実績

お客様採用実績により期間の大幅短縮を実証済
導入、コンセプト検討/審査、実装評価で特に成果を発揮しました

安全な工場の確立を“フル”サポート

PLC、モータドライブ、センサ、リモートI/O向け製品に対応
RXの豊富なラインナップで各種工場機器を安全化できます

Demo

このデモは、ロボットによる自動化された大規模な工場を、少人数で管理している工場をイメージしています。機械の誤動作や人立ち入りといった危険な状況は、機能安全によって高い安全レベルで監視され、また、発生個所の素早い特定のために事故発生個所をカメラで撮影し、上位オペレータに通知し、事故発生に伴う生産停止から素早く復帰させることも想定したものとなっています。

ここでは安全リモートIO、ロボット監視ユニット、セーフティネットワークなどの機器が当社RX機能安全サポートプログラムによって開発されたものとなっています。またセーフティネットワークはRIN32+RX631の構成でCC-LinkIEsafetyが動作しております。

Added on 2018-07-02
Solutions