工場内機器の「つながる」を加速

長年の実績・業界をリードする産業ネットワーク機器向けソリューション

Features

選んで「つながる」
主要イーサネットプロトコル対応

EtherCAT®通信を始め、主な産業イーサネットプロトコルを網羅
必要なプロトコルでアプリケーションが開発できます

簡単に「つながる」
ソフトウェアの再利用

機器間のソフトウェア再利用が簡単に
RZ/N1のスケーラビリティが機器開発を加速します

強く「つながる」
リダンダンシー機能

ネットワーク リダンダンシー機能を搭載
RZ/N1が大切な工場をネットワークダウンから守ります

Demo

主要な産業プロトコルスタックに対応できるRZ/N1シリーズを始め、お客様の産業ネットワーク製品を構築可能なルネサスの産業向け各種IC(RZ/N1L, RZ/T1, R-IN32M3-EC, R-IN32M3-CL)を使用し、EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT, CC-Link IEF BASICネットワークを構築したデモです。

PLC機器と4つのRZ/N1D(Master)は、EhterNet/IPのDLR機能を使用して接続されており、疑似的にネットワークを切断したときにPLC機器でその状態を認識し、各RZ/N1D(Master)機器へ通知します。再度接続された状態となでは復帰するようにしています。

4つのRZ/N1D(Master)には、EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT, CC-Link-IEF Basicを使用した、サブネットワークを構築して、接続されています。

サブネットワークでは、RZ/N1DをMasterとして、CODESYS ソフトウェアPLCをCortex®-A7のLinux環境上で実行させて、RZ/N1Dに接続する RZ/N1L, RZ/T1, R-IN32M3-EC, R-IN32M3-CLと各種プロトコル通信にて接続されます。

 

Added on 2018-07-02

産業ネットワーク対応 RZ/Nシリーズの詳細はこちらから!

様々な通信プロトコルに簡単に対応、かつ通信エラーに強く『とまらない工場』を実現するRZ/Nシリーズ。

その製品仕様やソリューションキットなどに関する、より詳しい情報をご確認いただけます。

産業ネットワーク対応 RZ/Nシリーズ