RZ/G1M対応USB3.0ホストドライバ

ユークエスト株式会社

RZ/G1M対応USB3.0ホストドライバ

ユークエストはJapan IT Week 春 2017 - IoT/M2M展で、RZ/G1M対応USB3.0ホストドライバMatrixQuestUSB3.0/host の展示を行いました。
Solution Engine G1 上のRZ/G1MのUSBにUSBメモリを接続し、製品付属のサンプルプログラムで転送パフォーマンスを実測して表示しました。
書き込み速度は、USBメモリの仕様に依存する部分が多く139Mbpsでしたが、読み出しは987Mbspの高速転送を実現しています。

Added on 2018-07-02